概览
优势和特点
- Complete Bias Control and Sequencing Solution for Pulsed GaN Radar Power Amplifiers
- Pin Compatible with ADI's existing Pulser Board and with ADI's GaN Power Amplifier Evaluation Boards
- Operation in Drain Pulsed Mode or Gate Pulsed Mode
- Optional Crowbar Circuit for Fast Turn Off in Drain Pulsed Mode
- Single 24 V to 50 V Power Supply with on-board Negative Gate Voltage Generation.
- Drain Current Monitoring Circuit
产品详情
EVAL-LT4200-AZ 电路板可用于评估在 100A 应用中并联使用的两个 LT4200 50A 热插拔控制器电子寄存器。LT4200 通过控制热插拔期间的浪涌电流来保护背板电源免受毛刺和火花的影响。在输出过载情况下,LT4200 会在延迟后关闭,以保护内部电源 MOSFET 和背板供电。EVAL-LT4200-AZ 包括用于欠压和过压保护的电阻分压器以及输出功率正常信号。为了监测电流、功率正常、故障状态以及输入和输出电压,提供了转塔。还有几个测试点允许探测其他电路节点。该电路板的设计文件可在 ADI 公司网站上获取。