升压型 LED 驱动器
Analog Devices 的升压型稳压器 LED 驱动器可产生驱动多个串联 LED 所需的高电压,并确保 LED 之间的电流 (因而包括亮度) 匹配。ADI 的升压型稳压器 LED 驱动器能提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
产品选型表
11276
cn
Quick LED Driver Search
最新优势资源
设计笔记
- 设计要点 462:利用可驱动 60 个 LED 的单电感器 LED 驱动器来降低中等 LCD LED 背光源的成本和复杂性
- 设计要点 325:采用 ThinSOT 封装的高效白光 LED 驱动器内置开关和肖特基二极管
- 设计要点 449:采用 4mm x 5mm QFN 封装的三通道 LED 驱动器能在降压、升压或降压-升压模式中支持 LCD 背光源并提供 3000:1 的 PWM 调光比
- Design Note 267: High Efficiency White LED Driver Guarantees Matching LED Brightness
- DN556 - 具集成型电压限制功能的 3A、1MHz 降压模式 LED 驱动器 PDF
技术文章
-
SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?
模拟对话
-
用于高功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动器
模拟对话
- 具集成型电压限制功能的 3A、1MHz 降压模式 LED 驱动器
- 扩频频率调制以降低 EMI
-
One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795)
LT Journal