MAX25580
推荐用于新设计38 通道局部调光 LED 驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 灵活的配置
- 可选可单独编程延迟
- 每个输出上的可选伪随机扩频
- 38 个低侧恒流驱动器
- 高达 71mA 峰值输出电流
- 0.25V 最小 SNK 电压余度
- 为了实现最大调光比,最小电流脉冲极窄
- 全面诊断
- LED 完整性测试
- LED 短路或开路
- 将 SNK 短路至接地
- 所有电源上的欠压检测,V18 上的过压检测
- 热报警/热关断
- 用于控制外部 DC-DC 转换器的 FB 输出
- 行业标准 SPI 接口
- VSYNC 同步输入(可编程高电平/低电平)
- 7mm x 7mm、48 引脚 TQFN 和 48 引脚 TSSOP 封装
- AECQ100 一级
MAX25580 是一款 38 通道低侧驱动器。每个集成电流输出可接收高达 71mA 的 LED 电流。套件电源来自外部 3.3V 或 5V 电源,而 LED 电流接收器输出最高可在 14V 电压下运行。
提供反馈输出引脚 (FB) 来控制外部 DC-DC 转换器,以便优化电压余量并降低整体系统功耗。
该套件由于使用 SPI 接口进行编程而具有高度的灵活性。可编程参数包括 LED 电流和单独的 PWM 设置。
该设备具有高速接口,可以菊花链配置控制最多 61 个设备。此外,它们还具有多种诊断功能。
MAX25580 采用 TQFN 和 TSSOP 封装,工作温度范围为 -40 至 +125°C。
应用
- 中央信息显示器
- 仪表组
- 室内照明
- 外部后部照明
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25580ATM/VY+ | 48-Lead Side Wettable TQFN-CU (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX25580ATM/VY+T | 48-Lead Side Wettable TQFN-CU (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX25580AUM/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX25580AUM/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论