精密运算放大器
分类产品
常见问题解答
什么是精密运算放大器?
精密运算放大器是一种经过专门设计,能够最大限度减少信号调理电路中直流误差的运算放大器。精密运算放大器的特点是输入失调电压和失调漂移极低,偏置电流误差小,低频噪声低,共模抑制比和电源抑制比很高。选型时,需将最大规格、长期稳定性、电源电压范围、源电阻、负载和温度与应用的精度要求进行比对。
为什么使用精密放大器而不是通用运算放大器?
当通用器件的失调、漂移、偏置电流、低频噪声或增益误差会超出系统误差预算时,精密运算放大器就显得至关重要。对比最大规格及温度、电源电压、共模电压、源电阻、负载和时间等因素下的总误差。合适的精密放大器能够最大限度地减少校准负担,但并不一定能免去校准环节。
什么是斩波放大器?
斩波放大器属于更广义的零漂移放大器类别,通过斩波、自动调零或两者结合来降低失调和低频电压噪声。性能因器件而异。应检查失调、漂移、纹波、开关干扰、电压和电流噪声、混叠、带宽、过载恢复和建立时间,不要假定每款斩波放大器都能达到特定的失调值或接近零的温度漂移。
如何将精密运算放大器与ADC对接?
将精密运算放大器作为低阻抗缓冲器放置在信号源和ADC输入端之间。将串联电阻和并联电容与ADC输入网络协同设计,以降低反冲和噪声,同时避免建立过程不完整或不稳定。验证采集时间内的建立过程、驱动电流、共模范围、输出裕量、积分噪声、失真、容性负载稳定性和多路复用器步长。
温度如何影响精密放大器的性能?
温度变化会导致输入失调电压漂移(TCVos),直接恶化直流精度。漂移率为5μV/°C的通用运算放大器,在100°C范围内会引入500μV的误差。在参考温度下计入失调电压,并在完整的误差预算中纳入偏置电流特性、增益、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、源电阻、电阻漂移、长期漂移、电源电压变化和实际温度变化范围。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}