MAX74840

推荐用于新设计

30V、单电源供电、低偏置电流、RRO、8MHz JFET 运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽增益带宽乘积:典型值 8MHz
  • 高压摆率
    • 23V/μs 典型值(低到高)
    • -18V/μs 典型值(高到低)
  • 低输入偏置电流:TA = 25°C 时为最大值 ±15pA
  • 低失调电压:TA = 25°C 时为最大值 ±10mV
  • 低失调电压漂移:典型值±4μV/°C
  • 输入电压范围包括引脚 V-
  • 轨到轨输出
  • 电磁干扰抑制比(EMIRR)
  • 在 f = 1000MHz 和 f = 2400MHz 时,典型值为 90dB。
MAX74840
30V、单电源供电、低偏置电流、RRO、8MHz JFET 运算放大器
MAX74840 Functional Block Diagram MAX74840 Circuit Diagram MAX74840 Pin Configuration MAX74840 Chip Illustration
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
ADA4622-2 推荐用于新设计 30V、7.5 MHz、低偏置电流、单电源、轨到轨输出(RRO)、精密运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX74840
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX74840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览