离线功率因数校正(PFC)控制器

ADI公司的离线功率因数校正(PFC)控制器系列可通过主动调制交流电源输入电流来满足大多数谐波电流发射要求,具有高达0.99的功率因数。其中许多器件在90 VAC至265 VAC的输入电压下工作,并产生400 VDC输出电压,通常为隔离型下游DC/DC转换器供电。一些离线PFC控制器可驱动外部变压器(例如LT3798),该变压器提供PFC、隔离和调节的副边电压组合。其他离线PFC控制器(例如ADP1048W)提供的信号可转换成数字域,以充分提高灵活性,并通过PMBus™ 接口报告和调整关键参数。