工业以太网平台解决方案
为何选择预测试平台?
节省开发时间
降低开发成本
降低风险
预认证
我们的工业以太网平台解决方案经过预先测试和认证,使其性能符合工业以太网供应商的测试标准。从而保证使用ADI解决方案的设计在任何受支持的工业以太网上都可无故障运行。这样可确保简化您的开发工作并缩短上市时间。
技术概述
工业以太网平台解决方案包含加入星型、线型或环型网络拓扑所需的所有技术,包括通信控制器、闪存、RAM、以太网交换机和PHY。它们包括完整的多协议软件解决方案,可以在具有不同软件映像的所有终端系统中使用一种硬件设计,以支持不同的工业协议。主机处理器通过ADI的统一接口和以太网、SPI或UART连接连接到网络接口。统一接口简化了与任何主机控制器的通信并提供一个通用接口以支持所有协议堆栈。这样可确保实现多协议连接,无需对应用程序主机代码进行任何更改,从而消除了软件集成的设计负担。
一种解决方案,两种上市途径
ADI Chronous网络接口解决方案提供两种选项,可根据最终应用需求进行优化。

完整模块——即插即用解决方案
我们的模块为经过生产测试的完整解决方案,采用单个封装。它们可以直接焊接到任何PCB上以实现简单的系统设计(无需设计完整的8层PCB,只需包含该模块),从而降低成本和开发难度。我们的模块包含所有必要器件,如主机处理器、以太网交换机和物理层器件、电源管理和无源器件,以形成完整的即插即用解决方案。

嵌入式参考设计——设计和即用式解决方案
为优化电路板空间,ADI可将经过验证的嵌入式参考设计直接集成到较大的系统PCB中。此参考设计包含经过验证的完整有效原理图、布局建议和详细的BOM。
登录到ADI Chronous门户了解更多信息并访问:
多协议软件解决方案
我们的模块和嵌入式参考设计包含完整的多协议软件,这意味着无需软件开发。这包括以太网/IP、PROFINET、带有ModBus的EtherCAT和PowerLink(即将推出)。软件可以无缝地从模块扩展到参考设计,这意味着可以轻松迁移硬件实现,而无需任何软件更改。
统一接口是为所有受支持的工业以太网协议提供的通用软件接口,如果协议发生更新或更改,则无需对应用程序主机处理器代码进行任何更改。软件作为下载到闪存的固件提供。
软件通过 ADI Chronous 门户 提供,可免费使用,集成了嵌入式参考设计或模块。没有任何许可费或版税。
主要产品
模块和嵌入式参考设计利用 ADI 领先的工业交换机和 PHY 技术。

FIDO5200
2 端口实时以太网交换机

ADIN1200
低功耗延迟,10 Mbps/100 Mbps PHY