保护开关和控制器
ADI公司提供全面的稳健保护解决方案组合,包括浪涌抑制器、热插拔控制器、USB电源开关和理想二极管控制器,可保护系统免受过压、过流、反极性和瞬态浪涌的影响。这些紧凑且易于集成的保护开关和控制器旨在满足严苛的汽车和航空电子标准,可在从服务器机架、工业系统到便携式电子设备和汽车平台的广泛应用中提高系统可靠性并延长正常运行时间。凭借专利电源监控、精确限流和智能PowerPath控制,我们的保护IC在优化
Go to Product Selection Table
Viewing:
分类产品
ADPL83200
推荐用于新设计
Low Loss PowerPath Controller in a ThinSOT Package
ADM1273
推荐用于新设计
具有 PMBus 的高压正热插拔控制器和数字电源监视器
MAX17617A
推荐用于新设计
3V to 80V, 7A, Power-Limiter with OV/Surge, UV, Reverse Polarity and Loss of Ground Protection
MAX17617
推荐用于新设计
3V to 80V, 7A, Power-Limiter with OV/Surge, UV, Reverse Polarity and Loss of Ground Protection
LT4422
推荐用于新设计
28V、4A理想二极管
LT4423
推荐用于新设计
28V、2A 理想二极管和负载开关
MAX17616A
量产
3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
MAX17616
量产
3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
LT8440
推荐用于新设计
APL 现场设备的电源调节器
ADM1281
推荐用于新设计
具有 PMBus 接口的热插拔控制器和数字电源及能量监视器
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}