MAX8660
量产高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品
尺寸最小、效率最高的PMIC方案,用于Marvell PXA3xx处理器
- 产品模型
- 4
概述
- 针对Marvell PXA300和Armada 100系列处理器进行优化
- 7.5V过压保护—高于6.3V时关断保护
- 四路同步降压转换器
- REG1、REG2、REG3、REG4
- 四路LDO稳压器
- REG5、REG6、REG7、REG8
- 2MHz PWM开关频率允许使用更小的元件
- 深度休眠状态下耗电仅20µA
- 低电池电压检测与复位输出
MAX8660/MAX8661电源管理IC (PMIC)为应用于智能蜂窝电话、PDA、互连网设备和其它便携设备中的处理器提供电源(AP)。
芯片集成了四路降压型DC-DC输出、三个线性稳压器、一个(第八路)常备电源LDO以及电源管理功能电路。两路动态调节DC-DC为处理器内核、内存供电;另外两路DC-DC转换器为I/O、存储器及其它的外设供电。其它功能包括:输出开关控制、低电压检测、复位输出和2线I²C串行接口。MAX8661与MAX8660功能相同,但没有REG1降压型稳压器和REG7线性稳压器。
所有降压型DC-DC转换器采用高速2MHz PWM开关,允许使用更小尺寸的外围元件。它们可自动从PWM模式切换至高效的轻载工作模式,以降低工作电流,延长电池使用寿命。另外,强制PWM模式在任何负载下都可保持低噪声工作。过压锁定防止器件的输入电压大于7.5V。
应用
- 数码相机
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 个人媒体播放器
- 便携式GPS导航系统
- 智能蜂窝电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8660ETL+ | LFCSP | ||
| MAX8660ETL+T | LFCSP | ||
| MAX8660ETL/V+ | LFCSP | ||
| MAX8660ETL/V+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX8660ETL+ | 量产 | |
| MAX8660ETL+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8660ETL+ | 量产 | |
| MAX8660ETL+T | 量产 | |
|
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX8660ETL/V+ | 量产 | |
| MAX8660ETL/V+T | 量产 | |
|
1月 30, 2018 - 1721C ASSEMBLY |
||
| MAX8660ETL/V+ | 量产 | |
| MAX8660ETL/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论