LTM2884

量产

具隔离式电源的隔离型 USB 收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • LTM2884:1分钟2500VRMS
  • LTM2884(a):1分钟3000VRMS
  • LTM2884:UL认证文件#E151738
  • LTM2884(a):CSA认证文件#255632
  • USB 2.0全速和低速兼容
  • 集成隔离式DC/DC转换器,外部或总线供电
  • 自动配置总线速度
  • 2.5W(500mA,5V时)输出功率,采用外部输入电源供电(VCC = 8.6V至16.5V)
  • 1W(200mA,5V时)输出功率,采用USB总线电源供电(VBUS)
  • 3.3V LDO输出电源信号基准电压源VLO、VLO2
  • 高共模瞬变抗扰度:30kV/μs
  • ESD:可在USB接口引脚上提供±15kV HBM
  • 15mm × 15mm × 5mm表贴BGA封装
LTM2884
具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Powered 2.5W Isolated Hub Port Bus Powered 1W Isolated Peripheral Device Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1789A

LTM2884演示板|集成电源的隔离式USB收发器

产品详情

演示电路1789A是一款集成隔离电源的隔离式USB收发器,内置LTM2884。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有器件均集成在μModule®隔离器中。该演示电路采用VCC和/或VBUS电源供电。该器件产生隔离输出电压VCC2并通过LTC的隔离器μModule技术跨越隔离栅传送所有必要的信号。

eval board
LTP2884

在线USB隔离器

产品详情

LTP2884是一个完整的USB隔离器解决方案,非常适合需要接地隔离、较大的共模电压变化保护或尖峰和浪涌保护的任何应用。这一鲁棒的隔离器基于便利性而构建,为各种应用提供全面保护,无需任何配置或附加软件。


 


 


 

DC1789A
LTM2884演示板|集成电源的隔离式USB收发器
DC1789A- Demo Board DC1789A Demo Board DC1789A Demo Board DC1789A - Schematic
LTP2884
在线USB隔离器
LTP2884 USB Isolator DC2092A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2884的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览