LTC4121
推荐用于新设计40V 400mA 同步降压型电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:4.4V 至 40V
- 温度补偿型输入电压调节用于实现最大功率点跟踪 (MPPT)
- 可调浮动电压 3.5V 至 18V (LTC4121)
- 固定 4.2V 浮动电压选项 (LTC4121-4.2)
- 高效率:达 95%
- 50mA 至 400mA 可编程充电电流
- ±1% 反馈电压准确度
- 准确度为 5% 的可编程充电电流
- 耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装
LTC®4121 是一款 400mA 恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 同步降压型电池充电器。除了 CC/CV 操作之外,LTC4121 还可将其输入电压调节至输入开路电压的一个可编程百分比。该方法在采用太阳能电池板等高阻抗输入电源的情况下实现了最大功率运作。
一个外部电阻器负责设置高达 400mA 的充电电流。LTC4121-4.2 适合给锂离子 / 锂聚合物电池充电,而 LTC4121 的可编程浮动电压则适用于多种电池化学组成。
LTC4121 和 LTC4121-4.2 包括一个准确的 RUN 引脚门限、低电压电池预查验和失效电池故障检测、定时器计时终止、自动再充电以及 NTC 适宜温度充电功能。FAULT 引脚可提供电池失效或温度故障的指示信号。
一旦充电操作终止,LTC4121 随即通过 CHRG 引脚发出 “充电结束” 指示信号,并进入一种低电流睡眠 (SLEEP) 模式。如果电池电压下降幅度达到 2.2%,则一种自动重启功能将起动一个新的充电周期。
Applications
- 手持式仪器
- 太阳能供电型设备
- 工业 / 军用传感器和设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4121EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论