LTC3534

推荐用于新设计

7V、500mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 2.4V 至 7V 输入和 1.8V 至 7V 输出电压范围
  • 能够从 4 节 AA 电池提供 5V VOUT (在 500mA)
  • 单个电感器
  • 同步整流:效率高达 94%
  • 具 25μA IQ 的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在停机模式中提供了输出断接
  • 1MHz 开关频率
  • <1μA 的停机电流
  • 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 16 引脚 GN 封装

LTC3534
7V、500mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
4 AA Cells to 5V at 500mA Buck-Boost Converter 4 AA Cells to 5V Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3534
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1227A

LTC3534EDHC Demo Board | 5V, 500mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter

产品详情

Demonstration Circuit 1227A is a wide VIN, high efficiency, fixed frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3534EDHC. The LTC3534EDHC topology operates with input voltages above, below or equal to the output voltage, making the product ideal for multi-cell Alkaline/NiMH or single Lithium Ion/Polymer applications where the output voltage is within the battery voltage range.


The LTC3534EDHC operates with a 2.4V to 7V input voltage range and a VOUT range of 1.8V to 7V. The demonstration board has been designed to operate with VIN from 3.6V to 7V and VOUT is set to 5V with an output current up to 500mA.


 


DC1227A
LTC3534EDHC Demo Board | 5V, 500mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
DC1227A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览