ADI再生能源—太阳能光伏发电解决方案
ADI公司能源部门概述
ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界较领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量和控制。其产品广泛用于再生能 源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于 设计的能源管理解决方案。主要挑战和系统考虑:
• 更高的可靠性和更低的装配/制造成本• 相对恶劣的环境,温度高达+125°C
• 电源转换效率至关重要,器件功耗应尽可能低
• 所产生的谐波应低于监管水平
• 注入电网的直流电流应保持较低水平
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
典型的单板太阳能光伏发电系统信号链

产品列表
| 器件 | 电流检测 | 信号调理 | 隔离式ADC | ADC | REF | 隔离 | 蹦极驱动器 | 接口 | 处理器 | 电能计量 | 电源管理 |
| 产品型号 |
AD628/ AD629 AD8210/ AD8212/ AD8217/ AD8218 |
ADA4091-2 OPx177 AD8622/ AD8624 AD8275 |
AD7400A/ AD7401A |
AD7266 AD7606/ AD7607/ AD7606-6/ AD7656-1 |
AD581x ADR34xx ADR421 ADR50xx |
ADuM121x/ADuM1311/ ADuM1412 ADuM347x ADuM5000/ADuM5202/ ADuM540x |
ADuM5230 ADuM6132 ADuM7234 |
ADuM2587E ADuM3053E ADuM3251E ADuM3485E |
ADSP-BF50x ADSP-BF51x ADuC702x |
ADE7878 ADE7953 ADE8155 ADE8156 |
ADP125 ADP1710 ADP211x ADP230x |
针对能源管理的实验室电路
1、 基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑(CN0148)—www.analog.com/zh/CN0148
2、 具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统(CN0175)www.analog.com/zh/CN0175
3、 利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换(CN0116)www.analog.com/zh/CN0116
更多实验室电路,请访问www.analog.com/zh/circuits
|
更多信息请访问ADI电机控制网站 如需申请样片,请访问:www.analog.com/zh/sample 欢迎访问ADI官方新浪微博:http://weibo.com/analogdevices 如需了解详细信息,请联系亚洲技术支持中心4006-100-006 |
| >> 查看所有解决方案 |