AD4002

推荐用于新设计

18 位 2 MSPS 精密伪差分 SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 轻松驱动
    • 大大降低输入反冲
      • 输入电流降至0.5 μA/MSPS
    • 增强采集阶段,≥79%周期时间(1 MSPS时)
    • 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
    • 输入范围压缩适合单电源供电
    • 快速转换支持低SPI时钟速率
    • 高达50 mA的输入过压箝位保护吸电流
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 高性能
    • 伪差分模拟输入范围
      • 0 V 至 VREF(VREF 在2.4 V至5.1 V之间)
    • 吞吐速率:2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS可选
    • INL:±3.2 LSB(最大值)
    • 保证18位、无失码
    • SNR:95 dB(fIN = 1 kHz时,VREF = 5 V时)
    • THD:-125 dB(fIN = 1 kHz时),-108 dB(fIN = 100 kHz时)
    • SINAD:84.5 dB(fIN = 1 MHz时,参见数据手册中的图17)
    • 过采样动态范围
      • 98 dB(OSR = 2)
      • 125 dB(OSR = 1024)
  • 低功耗
    • 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
    • 2.5 mW(500 kSPS,仅VDD)
    • 70 μW (10 kSPS),14 mW (2 MSPS)(总功耗)
  • 70 μW (10 kSPS),14 mW (2 MSPS)(总功耗)
    • 与AD4003/AD4007/AD4011系列引脚兼容
  • 保证工作:−40°C至+125°C
AD4002
18 位 2 MSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4002/AD4006/AD4010 Functional Block Diagram AD4002-4006-4010 Pin Configuration AD4002-4006 Pin Configuration AD4002-4006-4010 Circuit Diagram AD4002-4006-4010 Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4002

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

AD4000 Series IBIS Models 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD400x-FMCZ

适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板

特性和优点

  • 用于10引脚精密ADC的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
  • 兼容系统演示平台(SDP-H1)

产品详情

AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列评估板可对AD4000系列16/18/20位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020均为低功耗、16/18/20位精密SAR ADC性能高吞吐速率可达2 MSPSAD4020的吞吐速率为1.8 MSPS。该评估板可演示ADC AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列的性能,并提供适合各种系统应用的简化接口。

EVAL-AD4000FMCZ/EVAL-AD4001FMCZ/EVAL-AD4002FMCZ/EVAL-AD4003FMCZ/EVAL-AD4020FMCZ评估板(可从EVAL-AD400x-FMCZ产品页面访问)非常适合与ADI公司的高速系统演示平台(SDP-H1)一起使用。这些评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器与SDP-H1板连接。

板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源(ADR4550)、基准电压缓冲器(ADA4807-1)、共模缓冲器(ADA4807-1)、集成两个运算放大器的信号调理电路(ADA4807-1),以及提供所需电压以满足电压需求的电源。

EVAL-AD4000FMCZ、EVAL-AD4001FMCZ、EVAL-AD4002FMCZ、EVAL-AD4003FMCZ和EVAL-AD4020FMCZ分别集成了AD4000、AD4001、AD4002、AD4003和AD4020。不过,这些评估板可用于通过限制评估软件中的采样速率来评估AD4004、AD4005、AD4006、AD4007、AD4008、AD4010、AD4011、AD4021和AD4022的性能,以实现特定ADC的采样速率较大化。例如,如果将采样速率限制在1 MSPS,EVAL-AD4000FMCZ上的AD4000可用于评估AD4004的性能。每种产品对应的评估板请参见产品数据手册

产品各自的数据手册提供了这些产品的完整说明,在使用相应评估板时必须参考数据手册。表7显示AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020评估板的型号。

eval board
EVAL-ADAF1080

评估 ADAF1080 集成式 ±8 mT AMR 磁场传感器

特性和优点

EVAL-ADAF1080SDZ

  • USB 接口
  • 软件控制
  • 集成放大器增益
  • 关断功能
  • 与 ADC 采样同步
  • 偏移归零和传感器复位
  • 外部访问连接器
  • 测量测试点

EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 非接触式电流测量
  • ±200 A 标称范围
  • 高达 ±640 A 的扩展范围
  • 小尺寸
  • 低噪声
  • 在使用寿命和温度范围内实现零偏移
  • 单路模拟输出
  • 即插即用

产品详情

ADI 公司提供两种评估板架构,用于评估 ADAF1080。

  • 凭借高性能且与 SDP-B 控制器板兼容的 ADAF1080,EVAL-ADAF1080SDZ 使用户能够简单快速地实现磁通量密度的准确测量。EVAL-ADAF1080SDZ 将 ADAF1080 用作精密场传感器,用户通过图形用户界面 (GUI) 可以进行快速评估。
  • EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ 包括板载低压差 (LDO) 稳压器、多个 ADAF1080 套件和求和放大器,可输出单路模拟电压。ADI 公司的这款评估板有两个版本。EVAL-ADAF1080-3EBZ 内置三个传感器,适用于经济高效的电流测量解决方案,EVAL-ADAF1080-6EBZ 内置六个传感器,适用于需要更高精度和抗干扰能力的应用。

ADAF1080 是一款单轴、高精度低磁场传感器,集成了信号调理功能。该套件内置集成信号调理放大器的低磁场各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有驱动器的翻转线圈和具有驱动器的校准线圈,可用于准确测量磁场。ADAF1080 可实现低噪声、宽动态范围测量,具有零电气偏移、宽带宽、低谐波失真以及集成功能。

EVAL-AD400x-FMCZ
适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板
AD400X Evaluation Board - angle view AD400X Evaluation Board - Bottom View AD400X Evaluation Board - Top View EVAL-AD4000-4003 Image EVAL-AD400xFMCZ-top Image EVAL-AD40XX
EVAL-ADAF1080
评估 ADAF1080 集成式 ±8 mT AMR 磁场传感器
EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADAF1080-6EBZ EVAL-ADAF1080-6EBZ EVAL-ADAF1080-3EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览