ADI公司提供种类齐全的模拟温度传感器和数字温度传感器。如果需要简单的电压或电流输出功能,请选用ADI公司的模拟温度传感器。与传统的常见温度传感器不同,这些模拟温度传感器无需微调、缓冲和线性化电路,因此节省了成本和不必要的电路设计。ADI公司还有可供选择的多种带I2C, SPI, 占空比和跳变点接口的高精度、低成本的数字温度传感器。其中有一些数字温度传感器还集成了数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、基准电压源和极限报警寄存器,以满足更复杂的系统设计应用要求。
由此可见,该系列种类齐全的温度传感器具有在多种应用中被广泛使用的多样性。
正在加载选型表数据,请稍候...
|
Part#
Results: 13
| 25°C Temp Error (Deg C) | Sensor Output | Supply Voltage Range | Supply Current | Temp Range(s) | Packages | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | ||||||||
|
| ||||||||
| AD590 | ±2.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | n/a | -55 to +150 | FP-2, SOIC-8, TO-52 |
$ |
|
| AD22103 | ±2.5 | +28 mV/°C | +2.7V to +3.6V | 600µA | 0 to +100 | SOIC-8, TO-92 |
$ |
|
| TMP17 | ±2.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | 305µA | -40 to +105 | SOIC-8 |
$ |
|
| TMP37 | ±2 | +20 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | +5 to +100 | SOIC-8, SOT23-5, TO-92 |
$ |
|
| AD22100 | ±2 | +22.5 mV/°C | +4V to +6.5V | 500µA | 0 to +100 | SOIC-8, TO-92 |
$ |
|
| TMP35 | ±1 | +10 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | +10 to +125 | SOIC-8, SOT23-5, TO-92 |
$ |
|
| TMP36 | ±1 | +10 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | -40 to +125 | SOIC-8, SOT23-5, TO-92 |
$ |
|
| AD595 | ±1 | +10 mV/°C | +4.5V to +5.5V | 300µA | -55 to +125 | Cerdip-14, SBDIP-14 |
$ |
|
| AD594 | ±1 | +10 mV/°C | +4.5V to +5.5V | 300µA | -55 to +125 | Cerdip-14, DIP-14, SBDIP-14 |
$ |
|
| AC2626 | ±0.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | 298.2µA | -55 to +150 | Stainless Steel Probe | ** | |
| AD592 | ±0.3 | +1 µA/°K | +4V to +30V | n/a | -25 to +105 | TO-92 |
$ |
|
| AD597 | n/a | +10 mV/°C | +Vs to -Vs = 30Vmax | 300µA | -55 to +125 | 10 lead TO-100, SOIC-8 |
$ |
|
| AD596 | n/a | +10 mV/°C | +Vs to -Vs = 30Vmax | 300µA | -55 to +125 | 10 lead TO-100 |
$ |
|