添加到信号链设计器

AD8376:  超低失真IF双通道VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。

AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。

AD8376提供24 dB宽增益范围,分辨率1 dB。通过专用的5引脚控制接口对每个通道增益进行调整,利用标准TTL电平驱动。开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号增益。因此,信号电压增益与负载成正比。

AD8376的每个通道可由电源启动引脚ENBA与ENBB的适当逻辑电平单独供电。AD8376每个通道的静态电流通常为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流不足5 mA,在200 MHz工作时,可以提供低于-50dB的出众的输入输出隔离。

AD8376采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 主机和分集中频采样接收机
  • 宽带多通道接收机
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. 0, 8/07

    特点和优势

    • 两个独立的数字控制VGA
    • 带宽:700 MHz (−3 dB)
    • 增益范围:-4 dB至+20 dB
    • 步长:1 dB ± 0.2 dB
    • 差分输入与输出
    • 噪声系数:8.7 dB @最大增益
    • IP3输出:~50 dBm @ 200 MHz
    • 输出P1dB:20 dBm (200 MHz)
    • 双通道、并行5位控制接口
    • 提供稳定的SFDR与增益变化关系
    • 省电控制
    • 5 V单电源供电
    • 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装

    功能框图 AD8376

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8376: Ultralow Distortion IF Dual VGA Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 1076 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法  (pdf, 1179 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0974: TD-SCMA多载波系统可行性研究  (pdf, 772 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility  (pdf, 634 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0140  (pdf, 191 kB)
    高性能、双通道IF采样接收机
    Circuit Note PDF
    CN-0002  (pdf, 374 kB)
    使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
    Circuit Note PDF
    Two-Chip IF Receiver Prepares For 3G Standards
    (Microwaves & RF, 4/2007)
    产品评述 HTML
    ADI推出多通道高速ADC,尺寸更小、功耗更低 (28 十一月 2011) 新闻发布 HTML
    ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器 (23 二月 2011) 新闻发布 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    90%的无线通话、短信息、图片和下载内容通过ADI公司的基站IC进行传输 概况 HTML
    业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA):功能增加一倍;尺寸缩小2/3 概况 HTML
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8376 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8376 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8376-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭