添加到信号链设计器

ADL5523:  400 MHz至4000 MHz低噪声放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5523是一款高性能的GaAs pHEMT低噪声放大器,可以为单一下变频转换IF采样接收机架构和直接下变频转换接收机提供高增益和低噪声系数。

该器件具有高集成度,内置有源偏置电路和隔直电容,不仅非常易于使用,而且不会影响设计灵活性。

ADL5523只需极少外部元件,便可轻松进行调整。该器件可在3 V至5 V电压下工作,并可通过外部偏置电阻调整电流吸取,从而满足要求极低功耗的应用需求。

ADL5523采用紧凑的散热增强型3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

同时还提供配置齐全的评估板。

特点和优势

  • 工作频率范围:400 MHz至4000 MHz
  • 噪声系数:0.8 dB (900 MHz)
  • 仅需很少的外部元件
  • 集成有源偏置控制电路
  • 集成隔直电容
  • 可调偏置,适合低功耗应用
  • 单电源供电:3 V至5 V
  • 增益:21.5 dB (900 MHz)
  • 三阶交调截点(OIP3):34.0 dBm (900 MHz)
  • P1dB : 21.0 dBm (900 MHz)
  • 小尺寸LFCSP封装
  • 提供增益为20.8 dB的引脚兼容版本

ADL5523功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5523: 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 357 kB) 产品数据手册 PDF
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
(RF Designline, 2/1/2010)
技术文章 HTML
Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
(RF Designline, 2/16/2009)
技术文章 HTML
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技术文章 HTML
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5523 S Parameters  (zip, 5 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5523 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5523 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5523-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭