添加到信号链设计器

AD8318:  1 MHz至8 GHz、70 dB对数检波器/控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制器两种模式工作。对于1 MHz至6 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。输入范围典型值为60 dB(re:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。该器件还提供斜率为2 mV/°C的温度传感器输出,用于其它系统监控。需5 V单电源供电。耗用电流典型值为68 mA。当器件禁用时,功耗降至<1.5 mW。

AD8318可以配置成向功率放大器等VGA提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声极低。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8318可通过VOUT引脚提供0 V至4.9 V输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT引脚在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号振幅的线性dB减函数。

对数斜率标称值为-25 mV/dB,但可以通过将VOUT的反馈电压调整至VSET接口进行调整。用INHI输入时,截距为20 dBm(re: 50 Ω,CW输入)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。

AD8318采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用4 mm ×4 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
  • 数据手册,Rev. B,4/07

    特点和优势

    • 宽带宽:1 MHz至8 GHz
    • 高精度:±1.0 dB(55 dB范围,5.8 GHz以下频率)
    • 温度稳定性:±0.5 dB
    • 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
    • 脉冲响应时间:10 ns/12 ns(下降/上升)
    • 集成温度传感器
    • 小尺寸LFCSP封装
    • 关断特性:<1.5 mW (5 V)
    • 单电源供电:5 V (68 mA)
    • 采用高速SiGe工艺制造
    • 下载AD8318-EP数据手册 (pdf)

    AD8318功能框图

    其他认证

    AD8318SCPZ-EP通过EP(增强型产品)认证。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8318: 1 MHz to 8 GHz, 70 dB Logarithmic Detector/Controller Data Sheet  (Rev B, 04/2007) (pdf, 2000 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0150  (pdf, 854 kB)
    利用对数检波器AD8318 构建软件校准的1 MHz 至8 GHz、70 dB RF 功率测量系统
    Circuit Note PDF
    CN-0050  (pdf, 396 kB)
    适合RF应用的稳定闭环自动功率控制
    Circuit Note PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    技术文章 HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技术文章 HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    技术文章 PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    技术文章 PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    技术文章 PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    技术文章 PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技术文章 PDF
    AD8318: Breakthrough IN RF Power Detection Up To 8 GHz  (htm)
    (analogZONE, May 31,2004)
    产品评述 HTM
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    Industrial Applications 概况 HTML
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
    Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. 概况 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    CN0150 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
    BeMicro FPGA Project for CN0150 with Nios driver FPGA HDL HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8318 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8318ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 6.06 $ 6.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8318ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 7.25 $ 5.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8318ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Tray, 64 $ 6.06 $ 6.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8318SCPZ-EP-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD8318SCPZ-EP-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD8318SCPZ-EP-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Tray - - Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8318 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8318-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 140.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭