| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8253:10MHz、20V/s、G=1、10、100、1000 iCMOS可编程增益仪表放大器 数据手册 (Rev A, 08/2008) (pdf, 673 kB) | 产品数据手册 | |
| AD8253: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 673 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0260: 采用PGA的过采样SAR ADC,可实现125 dB以上的动态范围 (pdf) | Circuit Note | |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
技术文章 | HTML |
| 了解ADI公司在数据采集领域40余年的领先经验如何帮助用户进行仪器仪表设计 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8253 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。