概览
优势和特点
- 无需软件即可操作
- 采用双电源供电(±7至±15 V)
- 通过DIP开关选择增益
- 多个测试点用于外部激励
- 信号路径使用SMA连接器
产品详情
AD8253-EVALZ用户指南详细介绍如何使用AD8253-EVALZ评估板评估AD8253。本用户指南介绍评估AD8253所需的基本连接,以及获取所需输出可用的开关设置。AD8253-EVALZ评估板上提供多种配置选项,允许在嘈杂环境中增加输入滤波和输出滤波。逻辑控制配有板载5.0 V稳压器和双列直插式封装(DIP)开关。然而,如果将DIP开关每个位置设置为打开,板载测试点可以覆盖和削波这些逻辑信号。