| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8210: High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 400 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-815: 使用3.3 V外部基准电压的AD8210双向操作 (pdf, 137 kB) | 应用笔记 | |
| AN-815: AD8210 Bidirectional Operation Using a 3.3 V External Reference (pdf, 99 kB) | 应用笔记 | |
| AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块 (pdf, 283 kB) | 应用笔记 | |
| AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block (pdf, 193 kB) | 应用笔记 | |
|
CN-0116
(pdf, 208 kB)
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换 |
Circuit Note | |
|
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems
(pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004) |
技术文章 | |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
技术文章 | HTML |
| 信号处理IC帮助您重新定义汽车 | 概况 | HTML |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | 概况 | |
|
Bidirectional Current Monitors that Make Sense.
(pdf, 155 kB)
... In measurement and control, analog is everywhere. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8210 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。