添加到信号链设计器

AD628:  高共模电压、可编程增益差动放大器

产品详情

AD628是一款精密差动放大器,具有出色的直流性能与宽频率范围的高共模抑制性能。用于调整高电压时,它可以对单电源ADC采用的标准控制电压或电流进行简单转换。宽带反馈环路可将Σ-Δ型ADC的电容充电所引起的失真效应降至最低。

基准引脚(VREF)提供直流偏移,用于将双极性信号转换为单端信号。在单电源ADC的输入范围内,AD628将+5 V、+10 V、±5 V、±10 V和4 mA至20 mA输入信号转换为单端输出。

AD628的输入共模和差分模式工作范围为±120 V。高共模输入阻抗使该器件非常适合分流电阻上的高压测量应用。利用缓冲放大器的反相输入,可实现远程开尔文连接。

将10 kΩ精密电阻连接至外部引脚,可用于低通滤波器,或用来衰减大差分输入信号。低通滤波器采用单个电容实现。AD628采用单电源或双电源供电,提供8引脚SOIC_N或8引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。

应用

  • 高压电流检测
  • 可编程逻辑控制器
  • 模拟输入前端信号调理
    +5 V、+10 V、±5 V、±10 V和4 mA至20 mA
  • 隔离传感器信号调理
  • 电源监控
  • 电动液压控制
  • 电机控制
  • 数据手册, Rev. G, 4/07

    特点和优势

    • 高共模输入电压范围:±120 V (VS = ±15 V)
    • 增益范围:0.1至100
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 电源电压范围
      双电源:±2.25 V至±18 V
      单电源:4.5 V至36 V
    • 出色的交流和直流性能
    • 失调温度稳定性RTI:10 µV/°C(最大值)
    • 失调:±1.5 V mV(最大值)
    • CMRR RTI:
      75 dB(最小值,DC至500 Hz,G = +1)

    AD628 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD628: High Common-Mode Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier Data Sheet (Rev G, 04/2007) (pdf, 480 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-671: 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
    AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
    AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
    AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    应用笔记 PDF
    AN-244: IC 仪表放大器用户指南  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
    AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0190:具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块  (pdf, 357 kB) Circuit Note PDF
    MS-2405:简单电路测量交流电力线的RMS值  (pdf, 234 kB) 技术文章 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Simple circuit provides precision ADC interface
    (EDN, 08/21/03)
    技术文章 HTML
    Single IC provides gains of 10 and –10
    by Moshe Gerstenhaber and Charles Kitchin, Analog Devices, Inc. (EDN, 8/7/2003)
    技术文章 HTML
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    技术文章 HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技术文章 PDF
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD628 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD628 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD628AR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 2.48 $ 2.05 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD628ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD628ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD628ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD628ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD628ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD628ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 2.19 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购