添加到信号链设计器

ADL5562:  2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5562是一款专为RF和IF而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。

ADL5562可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6 db、12 db和15.5 db。单端配置时其增益分别降低到5.6 db、11.1 db和14.1 db。外接一个串联输入电阻可以灵活地扩展放大器的增益设置,可实现从0到15.5dB之间的任何增益。

ADL5562的典型静态电流为80mA,而在禁用时电流消耗小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。

该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,从而使其能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。

ADL5562采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的 LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • RF/IF增益级
  • AW滤波器匹配接口
  • Data Sheet, Rev. PrD, 01/2009

    特点和优势

    • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
    • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
    • 低电源电流:40 mA
    • 差分或单端输入/差分输出
    • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
    • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
    • 低宽带失真: (AV = 6 dB)
      10 MHz: −90 dBc HD2, −95 dBc HD3
      70 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
      140 MHz: −95 dBc HD2, −88 dBc HD3
      250 MHz: −77 dBc HD2, −86 dBc HD3
    • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
    • 单电源:2.8 V~3.6 V
    • 关断模式
    • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺

    功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5562:3.3 GHz超低失真射频/中频差分放大器 (Rev E, 01/2014) (pdf, 1178 kB) 产品数据手册 PDF
    ADL5562: 3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier Data Sheet (Rev E, 01/2014) (pdf, 311 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1204: 使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1204: Using the ADL5562 Differential Amplifier to Drive Wide Bandwidth ADCs  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法  (pdf, 1179 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) 应用笔记 PDF
    CN0227: 带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机  (pdf, 262 kB) Circuit Note PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    技术文章 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    ADC驱动器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADL5562 S-Parameters  (zip, 179 kB) S-Parameters ZIP

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5562 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5562 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5562-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭