添加到信号链设计器

ADA4941-1:  单电源、差分18位ADC驱动器

产品详情

ADA4941-1是一款低功耗、低噪声差分驱动器,用于驱动对功耗敏感的系统中最高18位分辨率ADC。它采用易于使用的单端至差分配置,无需外部元件就能获得增益为2的配置。增加电阻反馈网络便可实现大于2的增益,同时提供驱动高分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。

ADA4941-1具有宽输入电压范围(采用5 V单电源时0 V至3.9 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和用户可调增益,可用于驱动包括电池供电设备和单电源数据采集系统等各种低功耗应用中的单电源、差分输入ADC。

ADA4941-1非常适合驱动AD7687AD7690AD7691等16位和18位PulSAR®型ADC。

ADA4941-1采用ADI公司的专有第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在低电源电流条件下实现18位性能。

AD4941-1提供8引脚小型LFCSP封装和8引脚标准SOIC封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 单端至差分转换器
  • 出色的线性度:
    失真:-110 dBc(100 kHz,VOdm = 2 V峰峰值)
  • 低噪声:10.2 nV/√Hz(折合到输出端,G = 2)
  • 极低功耗
    2.2 mA(3 V电源)
  • 高输入阻抗:24 MΩ
  • 用户可调增益
  • 高速:−3 dB带宽(G = +2):31 MHz
  • 0.005%快速建立时间:300 ns(2 V步进)
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性
  • 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
  • 提供节省空间的封装:3 mm × 3 mm LFCSP

ADA4941-1 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4941-1:单电源、差分18位ADC驱动器数据手册 (Rev B, 08/2010) (pdf, 824 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4941-1: Single-Supply, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 679 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0033  (pdf, 311 kB)
采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号
Circuit Note PDF
CN-0032  (pdf, 304 kB)
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号
Circuit Note PDF
MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
ECG Detects T-Wave Alternans and Late Potential Waveforms 技术文章 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4941 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4941-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4941-1YCPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 2.84 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4941-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4941-1YCPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4941-1YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.84 $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4941-1YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4941-1YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4941-1评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4941-1YCP-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4941-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP - -
ADA4941-1YR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4941-1YRZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.99 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭