AN-1494:使用AD7982差分PulSAR ADC来转换单端信号

电路功能与优势

许多应用都要求通过高分辨率、差分输入模数转换器(ADC)来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为适合驱动AD7982的差分信号,AD7982是PulSAR®系列ADC中的一款18位、 1 MSPS器件。

本电路采用ADA4941-1单端转差分驱动器与 ADR435超低噪声5.0 V基准电压。本电路可接收多种类型的单端输入信号,包括双极性或单极性信号,输入电压范围覆盖高压至低压。电路全程保持直流耦合。若电路板空间紧张,图1中所示的所有集成电路(IC)均提供小型封装版本:既有3 mm × 3 mm的引脚架构芯片级封装(LFCSP),也有3 mm × 5 mm的小型封装(MSOP)。

图1. 单端转差分直流耦合驱动电路(简化原理图)

电路描述

AD7982的差分输入电压范围由REF引脚上的电压决定。对于 VREF= 5 V,差分输入电压范围为±VREF =±5 V。从单端源 VIN到ADA4941-1的OUT+引脚的电压增益(或衰减),由R2 与R1的比值设定。电阻R2与电阻R1的比值等于VREF与VIN处的峰峰值输入电压的比值。对于峰峰值为10 V的单端输入电压和VREF = 5 V,电阻R2与电阻R1的比值为0.5。ADA4941-1的上半部分将OUT+引脚的信号反相(增益 = -1),并在OUT-引脚提供反相输出信号。电阻R1的绝对值决定了电路的输入阻抗。反馈电容CF根据所需的信号带宽进行选择,该带宽约为1/(2πR2CF)。20 Ω电阻和2.7 nF电容构成一个3 MHz的单极点低通噪声滤波器。

电阻R3和R4用于设定AD7982的IN−输入上的共模电压。该 共模电压值为VOFFSET2 × (1 + R2/R1),其中VOFFSET2 = VREF × R3/(R3 + R4)。电阻R5和R6用于设定ADC的IN+输入上的共模电压。该电压等于VOFFSET1 = VREF × R5 ÷ (R5 + R6)。ADC的 共模电压等于VOFFSET1,应接近VREF/2。这意味着R5 = R6。表1显示了在常用的输入电压范围内,电阻器可选用的一些标准1%精度阻值。

ADA4941-1在7 V和-2 V的电源电压下工作。由于每个输出必须从0 V摆到5 V,正电源电压必须比5 V高几百毫伏,负电源必须比0 V低几百毫伏。对于该电路,选择7 V和-2 V的电源电压。7 V电源还提供足够的裕量来为ADR435供电。也可以使用其他电压,只要ADA4941-1上的绝对最大电源电压不超过12 V,并且满足ADR435的裕量要求即可。

AD7982需要2.5 V电源为 VDD 供电,同时需要VIO电源(图1 中未显示),其电压范围可在1.8 V和5 V之间,具体取决于输入/输出逻辑接口电平。

该电路对电源上电顺序不敏感。在瞬时过压情况下,AD7982的输入端可承受高达±130 mA的最大电流。

AD7982的串行外设接口(SPI)兼容串行接口(图1中未显示)能够在单条3线总线上,以菊花链方式连接多个ADC,并可通过SDI输入引脚提供可选的忙状态指示。通过独立电源VIO,该器件可与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。有关SPI接口、数字模式和逻辑电源选项的完整详情,请参阅AD7982数据手册。

为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用良好的布局、接地和去耦技术。至少应采用四层印刷电路板(PCB):一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。

所有IC电源引脚都必须采用0.01 µF至0.1 µF(为简易起见,图1中未显示)的低阻抗多层陶瓷电容(MLCC),去耦至接地层。还应遵守“参考文献”部分中IC数据手册的相关建议。

有关每种产品的推荐布局及关键元件布局,请参考EVAL-FDA-1和EVAL-AD7982评估板用户指南。

表1. 常用输入电压范围对应的电路参数与电压值
VIN (V) VOFFSET1 (V) VOFFSET2 (V) OUT+ (V) OUT− (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) R4(kΩ) R3, R5, R6 (kΩ)
+20, −20 2.5 2.203 −0.01, +4.96 5.0, 0.04 8.06 1.00 12.70 10.00
+10, −10 2.5 2.000 0.01, 4.99 4.99, 0.01 4.02 1.00 15.0 10.00
+5, −5 2.5 1.667 0.00, 5.00 5.00, 0.00 2.00 1.00 20.0 10.00

常见变化

对于不同的基准电压需求,ADR430、ADR431、ADR433、 ADR434和ADR435系列基准电压源提供了多种电压规格,可与该ADC适配。

参考文献

Walt Kester,2005 年,第 6 章和第 7 章,《数据转换手册》,ADI 公司。

Walt Kester,2006 年,《高速系统应用》,第2章,“优化数据转换器接口”。ADI公司。

教程 MT-031,实现数据转换器的接地并解开 AGND 和DGND的谜团,ADI公司。

教程MT-035,运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题,ADI公司。

教程MT-074,精密ADC用差分驱动器,ADI公司。

教程MT-101,去耦技术,ADI公司。

基准电压源向导设计工具。