添加到信号链设计器

ADA4940-2:  超低功耗、低失真ADC驱动器

产品详情

ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1 MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。可调输出共模电平使ADA4940-1/ADA4940-2能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路可以提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。

对于ADA4940-1/ADA4940-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4940-1/ADA4940-2采用ADI公司的互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为3.9 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4940-1/ADA4940-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4940-1采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4940-2采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4940-1和ADA4940-2的额定工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • 低功耗ADC驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 医疗成像
  • 工业过程控制
  • 便携式电子设备

特点和优势

  • 小信号带宽:260 MHz
  • 极低的谐波失真
    −122 dB THD(50 kHz时)
    −96 dB THD(1 MHz时)
  • 低输入电压噪声:3.9 nV/√Hz
  • 超低功耗:6.25 mW(5 V电源)
  • 失调电压:0.35 mV(最大值)
  • 外部可调增益
  • 差分转差分或单端转差分工作
  • 平衡输出
  • 0.1%建立时间:34 ns
  • 输出电压摆幅:−VS + 0.1 V至+VS − 0.1 V
  • 可调输出共模电压
  • 灵活的电源:3 V至7 V

引脚配置ADA4940-2

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4940 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4940-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4940-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工业 Reel, 250 $ 3.39 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4940-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工业 Reel, 1500 $ 3.15 $ 2.59 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4940-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工业 Reel, 5000 $ 3.15 $ 2.59 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4940-2 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4940-2ACP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4940-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭