ADCMP670
量产内置400 mV基准电压源的双路低功耗1.5%比较器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 阈值:400 mV ±1.5%
- 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 低静态电流:6.5 µA(典型值)
- 输入范围包括地电位
- 内部迟滞:8.9 mV(典型值)
- 低输入偏置电流:±10 nA(最大值)
- 开漏输出
- 支持线与(wire-AND)连接
- 输入极性:一个反相、一个同相
- 薄型(1 mm) TSOT封装
- LT6700-1的直接替代品
ADCMP670是一款双路低功耗、高精度比较器,内置基准电压源电路,采用6引脚TSOT封装。400 mV内部基准电压源可监控低压电源。这款器件采用1.7 V至5.5 V电源供电,典型功耗仅6.5 µA,因此适合低功耗系统监控和便携式应用。比较器内置迟滞功能。比较器采用开漏输出,且可以拉至最高5.5 V的任何电压。输出级保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。
ADCMP670目前提供ADCMP670-1型号,这种型号具有一个反相输入和一个同相输入,适合用作窗口比较器。这款器件适合便携式、商业、工业和汽车电子应用。
应用
数据手册, Rev. 0, 2/07
参考资料
参考电路 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADCMP670-1YUJZ-RL7 | 6-Lead TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| ADCMP670-1YUJZ-RL7 | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADCMP670-1YUJZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论