添加到信号链设计器

ADCMP350:  内置0.6 V基准电压源、开漏低电平有效输出比较器,采用4-SC70封装

产品详情

ADCMP350/ADCMP352/ADCMP354/ADCMP356均为适合一般应用的比较器与基准电压源电路。高压输入与输出结构允许所有器件的输入端电压和开漏器件的输出端电压最高达到22 V。这些器件在−40°C至+125°C温度范围内仍具有高性能,适合汽车及其它环境恶劣的高温高热应用,而低功耗特性和节省空间的SC70封装则使之成为电池供电便携式设备的理想之选。

应用

  • 电压检测器
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 电池监控器
  • 智能仪器
  • 便携式设备

特点和优势

  • 内置0.6 V片内基准电压源的比较器
  • 输出级:
    开漏低电平有效(ADCMP350)
    推挽低电平有效(ADCMP352)
    开漏高电平有效(ADCMP354)
    推挽高电平有效(ADCMP356)
  • VIN和开漏输出引脚可耐高压(最高22 V)
  • 低功耗(10 μA)
  • 输入偏置电流:10 nA
  • 迟滞:15 mV
  • 传播延迟:5 μs
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 4引脚SC70封装

ADCMP350功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP350 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADCMP350YKS-REEL7 产品状态: 量产 4 ld SC70 4 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.36 N  材料信息 查看PCN 订购
ADCMP350YKSZ-REEL7 产品状态: 量产 4 ld SC70 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片