跨阻放大器
ADI公司的光学和对数跨阻放大器(TIA)提供高性能、单芯片解决方案,用于实现精确的光电二极管电流-电压转换。我们的光学TIA支持从155 Mbps到11.1 Gbps的数据速率,非常适合高速数据通信和电信应用。我们的对数TIA专为实现高精度而设计,可在高达200 dB的动态范围内提供线性dB电压输出(1 pA至10 mA),广泛应用于光功率测量、基带压缩、电流电压比测量、光吸光度分析等场景。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADA4352-2
推荐用于新设计
Dual-Channel, Precision, Programmable Gain Transimpedance Amplifier (PGTIA) with Integrated Gain Resistors
ADL5309
推荐用于新设计
双通道,188 dB 范围,10 pA 至 25 mA,对数转换器
ADA4351-2
推荐用于新设计
紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA)
ADL5308
推荐用于新设计
快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器
LTC6563
推荐用于新设计
提供输出复用的四通道跨阻放大器
MAX40213
量产
具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器
MAX40662
推荐用于新设计
四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR
MAX40661
量产
高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
MAX40660
量产
高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
LTC6560
推荐用于新设计
具有输出多路复用功能的单通道跨阻抗放大器
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}