ADRF6801

过期

750 MHz至1150 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成小数N分频PLL的IQ解调器
  • LO 频率范围:750 MHz至1150 MHz
  • 输入P1dB:12.5 dBm
  • 输入IP3:25 dBm
  • 噪声系数(DSB):14.3 dB
  • 电压转换增益:5.1 dB
  • 正交解调精度
       相位精度:0.3°
       幅度精度:0.05 dB
  • 基带解调:275 MHz(3 dB带宽)
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装

ADRF6801
750 MHz至1150 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
ADRF6801 Functional Block Diagram ADRF6801 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 5
ADA4950-1 推荐用于新设计 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3
ADA4950-2 推荐用于新设计 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
ADL5565 推荐用于新设计 6 GHz超高动态范围差分放大器
AD8366 推荐用于新设计 dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器
差分放大器 2
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
ADA4930-2 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
可变增益放大器(VGA) 2
ADRF6510 过期 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器
ADRF6516 过期 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器
模数转换器(ADC) 7
AD9231 量产 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器
AD9258 量产 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9251 量产 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9268 量产 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9650 推荐用于新设计 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9262 不推荐用于新设计 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC
AD9269 推荐用于新设计 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6801

ADRF6801 评估板

产品详情

ADRF6801-EVALZ 是一款配置齐全的 4 层 Rogers 评估板。内置具有单端设置的输入和基带输出 SMA 连接功能。卡片边沿上的输出可提供全差分基带信号。通过 VCC2 和 GND2 测试点的线夹引线可实现 +5 V / 262 mA 单电源接入;它的电压范围是+4.75 V 至 +5.25 V。可通过运行 Windows XP 或 Vista(装有 Microsoft .NET Framework 3.5)的 PC USB 端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从 www.analog.com 下载。

EVAL-ADRF6801
ADRF6801 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览