添加到信号链设计器

ADL5811:  高IP3、700至2800 MHZ、双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5811利用革命性的新型宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现前所未有的700 MHz至2800 MHz射频(RF)带宽。与传统的窄带正弦波LO放大器解决方案不同,这款解决方案允许将高于或低于RF输入的LO应用于极宽的带宽。由于不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。

ADL5811利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。它内置可编程RF巴伦,能够在700 MHz至2800 MHz RF输入频率范围内实现最佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。

平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞器噪声系数性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供7.5 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。对于低电压应用,ADL5811能够以低至3.6 V的电压工作,且电流大幅降低。另外还提供两个逻辑位,用来在需要时关断(<1.5 mA)电路。

ADL5811的所有功能都通过一个3线串行端口接口进行控制,由此可实现最佳性能,所需外部元件最少。

ADL5811采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供32引脚5mm × 5mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。

应用
- 多频段/多标准蜂窝基站接收机
- 宽带无线电链路下变频器
- 多模式蜂窝中继器和宽带接收机

特点和优势

  • RF 频率范围:700 MHz至2800 MHz(连续)
  • LO频率范围:250 MHz至2800 MHz,高端或低端注入
  • IF频率范围:30 MHz至450 MHz
  • 功率转换增益:7.5 dB(1900 MHz)
  • 单边带(SSB)噪声系数:10.7 dB (1900 MHz)
  • 输入IP3:27.5 dBm (1900 MHz)
  • 输入P1dB:12.7 dBm (1900 MHz)
  • LO驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF端口
  • 单端或平衡LO输入端口
  • 单电源供电:3.6 V至5.0 V
  • 串行端口接口控制所有功能
  • 5 mm x 5 mm、32引脚裸露焊盘LFCSP封装

ADL5811 功能框图

视频:宽带无源混频器ADL5811和ADL5812

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5811:高IP3、700 MHz至2800 MHz双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器 (Rev 0, 07/2011) (pdf, 889 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5811: High IP3, 700 MHz to 2800 MHz, Double Balanced, Passive Mixer, IF Amplifier, and Wideband LO Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2011) (pdf, 393 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5811/2:单/双通道业界首款高性能宽带无源混频器
单通道和双通道RF混频器是业内首款集成宽带LO放大器、可编程RF巴伦和IF滤波器以及IF放大器的产品,支持无线基础设施和软件定义无线电应用的宽带工作模式。
Videos HTML
ADI发布业界首款具有宽带性能的多频带通信混频器 (12 五月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5811使用的PLL

  • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
  • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X系列固定频率 PLL。
  • 针对更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106或分立小数N分频ADF4156
推荐ADL5811使用的RF/IF差分放大器
  • 如需利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8351
  • 如需超低失真和利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8352
  • 针对差分输入/输出数字增益放大器,建议使用AD8370AD8375
  • 针对超低失真和引脚绑定增益调整,建议使用 ADL5561
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5811 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5811评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5811-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭