添加到信号链设计器

ADA4638-1:  30V自稳零、轨到轨输出精密放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4638-1是一款具有轨到轨输出摆幅的高电压、高精度零漂移放大器,保证可采用4.5 V至30 V单电源或者±2.25 V至±15 V双电源供电。采用±5 V电源时,功耗不到0.95 mA。

ADA4638-1的失调电压为4 μV,失调漂移不到0.05 μV/°C,无1/f噪声,输入电压噪声仅为1.2 μVp-p(0.1 Hz至10 Hz),适合不容许存在大误差源的高精度应用。这款器件在宽工作温度范围内的漂移接近零,对压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多应用都可以利用ADA4638-1提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到最大。

ADA4638-1的额定温度范围为-40°至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚LFCSP (3x3mm)和SOIC封装。

应用
- 电子秤
- 压力和位置传感器
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 热电偶放大器

特点和优势

  • 单电源供电:4.5 V至30V
  • 双电源供电:±2.5 V至±15 V
  • 低失调电压:4 μV(最大值)
  • 输入失调电压漂移:0.05 μV/°C(最大值)
  • 高增益:130 dB(最小值)
  • 高电源抑制比(PSRR):120 dB(最小值)
  • 高共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值)
  • 输入共模范围包括较低的电源轨
  • 轨到轨输出
  • 低电源电流:0.95 mA(最大值)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4638-1: 30V、零漂移、轨到轨输出精密放大器 (Rev 0, 10/2011) (pdf, 176 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4638-1: 30V Auto-zero, Rail-to-Rail Output Precision Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2011) (pdf, 176 kB) 产品数据手册 PDF
Video: Demonstration of the ADIsimOpAmp™ Design Tool Videos HTML
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 设计手册 PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器  (pdf, 654 kB) 技术指南 PDF
Bridge-Type Sensor Measurements are Enhanced by Autozeroed Instrumentation Amplifiers with Digitally Programmable Gain and Output Offset  (pdf) 《模拟对话》杂志 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
MS-2062: To Chop or Auto-Zero: That Is the Question.  (pdf, 278 kB) 技术文章 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技术文章 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技术文章 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
Input Stage and Filter Design HTML
ADA4638-1 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4638-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4638-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4638-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4638-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.56 $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4638-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4638-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭