eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM1185

最后购买期限

四电压监控器和时序控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用2.7 V至5.5 V电源,通过VCC引脚供电
  • 具有内部超时的逻辑内核提供电源时序控制和故障保护
  • 利用分阻器可以对4路输入进行编程,以监控不同的电平
  • 通过精度为0.8%的比较器监控4个电源
  • 3 路开漏使能输出
  • 开漏电源正常输出(PWRGD)
  • 10引脚MSOP封装

ADM1185
四电压监控器和时序控制器
ADM1185 Typical Application Diagram ADM1185 Functional Block Diagram ADM1185 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD7761

AD7761 评估板

特性和优点

  • AD7761的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。

该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4评估板

特性和优点

  • AD7768-4的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。


该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
EVAL-AD7768

AD7768评估板

特性和优点

  • AD7768的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能


产品详情

EVAL-AD7768FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768供电并支持元件。EVAL-AD7768FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7768评估软件全面配置AD7768器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的DC和AC时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7768FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768。AD7768评估软件需要运行Windows® 7至Windows 10并带USB 2.0端口的PC。

该产品数据手册提供AD7768的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册

EVAL-AD7761
AD7761 评估板
EVAL-AD7761FMCZ - Angle View EVAL-AD7761FMCZ - Bottom View EVAL-AD7761FMCZ - Top View
EVAL-AD7768-4
AD7768-4评估板
EVAL-AD7768-4FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD77648-4 Evaluation software main window AD7768 Power THD Combinations
EVAL-AD7768
AD7768评估板
EVAL-AD7768FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD7768FMCZ Sample Board Configuration EVAL-AD7768FMCZ Sample FFT AD7768 Power THD Combinations
EVAL-ADM1185
ADM1185评估板

最新评论

近期浏览