添加到信号链设计器

AD8210:  高压双向电流检测监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8210是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型电源电压为5 V。

AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。

相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为8 μV/°C和20 ppm/。

利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.05 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。

应用

  • 电流检测
电机控制
传输控制
喷油控制
引擎管理
悬浮控制
车辆动态控制
DC/DC转换器

特点和优势

  • ±4000 V人体模型(HBM) ESD
  • 保护高共模电压范围:
    工作范围:-2 V 至 +65 V
    耐压范围:-5 V 至 +68 V
  • 缓冲输出电压
  • 5 mA输出驱动能力
  • 宽工作温度范围:
    −40至+125
  • 比率半量程输出失调
  • 出色的交流与直流性能
    失调漂移:1μV/°C (典型值)
    增益漂移:10 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:120 dB(典型值,DC)
    100kHz共模抑制比:80dB(典型值)
  • 采用8引脚SOIC封装

AD8210功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8210: High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev D, 06/2013) (pdf, 400 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1308: Common-Mode Step Response of Current Sense Amplifiers  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
AN-815: 使用3.3 V外部基准电压的AD8210双向操作  (pdf, 137 kB) 应用笔记 PDF
AN-815: AD8210 Bidirectional Operation Using a 3.3 V External Reference  (pdf, 99 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
CN-0116  (pdf, 208 kB)
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
Circuit Note PDF
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
Bidirectional Current Monitors that Make Sense.  (pdf, 155 kB)
... In measurement and control, analog is everywhere.
概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8210 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8210 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8210WYC-P3 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 汽车级 Reel, 14000 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8210WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.07 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8210WYRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8210WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8210YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.88 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8210YRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8210YRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购