添加到信号链设计器

ADP123:  5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压

产品详情

ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在宽输入电压范围工作。

满载时静态电流低至170 μA,因此ADP122非常适合电池供电的便携式设备使用。

ADP122可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP123是ADP122的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。

ADP122/ADP123经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,符合高性能、空间受限应用的要求。ADP122/ADP123具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP122/ADP123采用5引脚小型TSOT封装,和6引脚LFCSP封装,是适合各种便携式应用的业界最小尺寸解决方案。

    应用
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 自动抄表(AMR)
  • GPS和位置管理单元
  • 医疗仪器
  • POS设备

特点和优势

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:300 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 极低压差:85 mV(300 mA负载)
  • 低静态电流:45 µA(空载)
  • 低关断电流:<1 μA
  • 初始精度:精度:±1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP123 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP122/ADP123: 5.5 V Input, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator Datasheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 609 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器  (pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。
应用笔记 PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
应用笔记 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-055:用于ADP122/ADP123 LDO的RedyKit  (pdf, 370 kB)
订购RedyKit,简化产品评估和原型开发。RedyKit提供2片预设评估板和该产品系列中各款产品的3种固定输出电压选项,一个套件就能评估任意电压选项。
用户指导 PDF
The Fundamentals of LDO Design and Applications 技术文章 HTML
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器  (pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。
技术资料 PDF
What are LDOs and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADP150 Regulator Fixed Voltage Linux Driver 设备驱动 HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP123 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP123评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP123-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭