概览
优势和特点
- 以-3速度等级采用XC7Z045 FFG900进行升级,支持最高达12.5 Gbps的JESD204B通道速率
- 1 GB (PS) DDR3元件存储器
- 1 GB (PL) SODIM 存储器
- GigE 以太网
- USB 主机
- FMC LPC and HPC 扩展端口
- 12 V 适配器为Zynq®评估套件供电
- 通过FMC连接器为RadioVerse收发器评估板提供电源
产品详情
针对JESD204B进行优化的Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件提供用于许多RadioVerse系列宽带收发器评估板的数据采集平台。12 V单电源同时为Zynq®和RadioVerse评估板供电。数据采集平台通过各种接口标准与RadioVerse评估板接口,包括JESD207和JESD204B。Zynq®评估系统上的JESD204B接口支持最高达12.5 Gbps的通道速率。通过各种接口选项,可将该评估套件与PC监视器、键盘和鼠标以及运行收发器评估或制作软件包原型的PC接口。
下表对ZC706和EVAL-TPG-ZYNQ3进行了比较。
| 板 | FPGA产品型号 | 速度等级 | 封装类型 | 支持的GTX速度(Gb/s) | 支持的收发器评估平台td> |
| ZC706 | XC7Z045 FFG 900 -2 | -2 | FF | 10.3125 | AD9371、AD9375 |
| EVAL-TPG-ZYNQ3 | XC7Z045 FFG 900 -3 | -3 | FF | 12.5 | AD9371、AD9375、ADRV9009、ADRV9008-1/-2 |
技术与领域
相关产品
包装内含
- ZC706评估板采用XC7Z045 FFG900-SOC进行升级
- 电源
- 有关AD9371和AD9375用户指南,请参考AD9371用户指南UG-992的 “AD9371演示系统概述”部分。