添加到信号链设计器

ADP190:  逻辑控制的高端电源开关

产品详情

ADP190为一款高端负载开关,设计的工作电压范围为1.2V至3.6V。该负载开关用作电源隔离,以延长电池寿命。该器件内含一个低导通电阻的P沟道MOSFET,支持大于500mA的连续电流,并具有最低的功耗。该器件具有低至最大2μA的地电流和超低的关断电流,使其成为电池供电的便携式设备的理想选择。内置用于使能逻辑的电平转换器,使其能够与现代的处理器以及GPIO控制器兼容。

除工作性能外,ADP190只占用最小的PCB空间,占位面积小于0.64mm2,而高度仅为0.60mm。ADP190采用超小型的0.8mm×0.8mm、4焊球、0.4mm间距的WLCSP封装。
应用

  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电的设备
  • 特点和优势

    • 低导通电阻:在1.8V下,RDSON为105mΩ
    • 低输入电压范围:1.2V至3.6V
    • 支持500mA的连续工作电流
    • 内置低至1.2V的控制逻辑的电平转换器
    • 超低的地电流:2μA(最大)
    • 超低关断电流:<1μA
    • 超小型的0.8mm×0.8mm、4焊球、0.4mm间距的WLCSP封装

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADP190/ADP191: Logic Controlled, High-Side Power Switches Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 971 kB) 产品数据手册 PDF
    在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
    本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
    在线研讨会 WEBCAST
    医疗保健IC
    医疗保健IC解决方案通报,第11卷第3期
    解决方案通报 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADP190 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADP190评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADP190CB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭