ADM1070
量产-48 V热插拔控制器,采用SOT-23封装,内置线性电流限制特性
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 支持将电路板安全插入-48 V带电背板,或从带电背板移除
- 典型电源范围为-36 V至-80 V
- 能够耐受高达-200 V的瞬变电压(受外部元器件限制)
- 精确可编程线性电流限制,可控制浪涌
- 电流限制具有可编程超时
- 电流限制超时后可自动重启
- 连续7次自动重启后关断
- 提供默认时序,无需振荡器电容
- 单引脚欠压/过压检测
- 可编程欠压/过压时间滤波器
- 6引脚SOT-23小型封装
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADM1070 -48 V热插拔控制器设计用于中央交换局应用。它采用节省空间的SOT-23封装,仅占用8引脚SOIC解决方案25%的电路板面积。该器件采用线性电流控制方法,可保护电源免受涌入电流(电路板插入)和短路电流(电路板故障)损坏。在因板卡换位而需要调节电压级数时,ADM1070也能提供保护。在所有情况下,它都会限制电流。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1070ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论