接口收发器

ADI公司提供广泛的高性能接口收发器和隔离器产品系列,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等行业标准,可在工业、汽车电子和仪器仪表系统中实现稳健可靠的通信。我们的收发器具备先进的故障保护、低功耗运行特性,并可通过ADI先进的iCoupler®技术实现数字隔离,以增强安全性和信号完整性。无论是用于单点还是多点网络
Viewing:

子分类

A2B 音频总线
ADI公司A2B™汽车音频总线是一项精巧、易用的技术,可通过单根高性价比非屏蔽双绞线,同时传输音频数据、控制数据及电力。近期发布的
A2B 2.0
CAN收发器
ADI公司的控制器局域网(CAN)收发器提供数据层链路、硬件协议与CAN总线物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品系列包括集成iCoupler®和isoPower
HDMI和视频接口
ADI公司的Advantiv®系列HDMI及视频接口解决方案专为高端电视、条形音箱、AVR及其他更多应用场景开发优化,涵盖用于开发行业领先的HDMI 2.1/2.0和eARC/ARC解决方案的器件。无
I²C和SPI收发器

利用ADI公司的高品质串行外设接口(SPI)收发器和内部集成电路(I²C)收发器,增强设计的性能、可靠性和通用性。这类器件专为支持两大使用最广泛的串行通信协议打造,可实现优异的信号完整性、更远的

RS-232与RS-485接口
ADI公司的RS-485解决方案符合真正的多点规范,支持在2线总线上连接多达32个驱动器和接收器,部分收发器可使节点连接数量提升多达8倍。这些产品具有增强的抗噪能力和简化的设计,并提供标准型或
以太网收发器和交换芯片
ADI公司的以太网收发器和交换芯片为网络边缘的实时通信提供符合IEEE® 802.3标准的稳定连接。这些产品专为在恶劣工业和汽车电子环境中提供可靠性而设计,支持通过双绞线电缆进行低延迟数据传输。10B

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具