高速运算放大器(> 50 MHz)

ADI公司的高速(>50MHz)放大器是当今全球销量第一的高速放大器品牌。 无论是宽带宽、高压摆率还是低失真,惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立如此之多的性能标准。 设计人员希望使用性能可靠、值得信赖的器件以便设计出最高性能的产品,而ADI公司正是他们需要的高速运算放大器的最终供应商。

有关ADI公司放大器产品的问题, 请访问中文技术论坛

运算放大器
精密运算放大器(Vos

技术资料

快讯名称 内容类型 文件类型
CN0263:鲁棒的视频接收器,输入具有电池短路保护功能  (pdf, 165 kB) Circuit Note PDF
在您的下一个设计中使用实验室电路
观看两个工程师如何使用ADI的实验室电路解决他们的设计难题。从测试数据到硬件评估、项目整合,轻松节省时间并降低电路设计中的风险。
Videos HTML
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。
Videos HTML
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。
Videos HTML
如何查看数据手册
What is in a datasheet, and how can the information it contains help you select the right part for your design? This wide-ranging and informative webcast will take you through a typical datasheet and explain the full meaning behind many often misunderstood specs.
在线研讨会 WEBCAST
Optimizing Noise in the Sensor Signal Path
How to detect the source of and eliminate frustrating noise programs.
在线研讨会 WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
在线研讨会 WEBCAST
UG-337:双通道、高速运算放大器10引脚MSOP封装的通用评估板  (PDF, 284 kB) 用户指导 PDF
UG-156:双通道、高速运算放大器评估板(8引脚SOIC封装,带裸露焊盘)  (pdf, 280 kB) 用户指导 PDF
高速时域测量——实用改进技巧 技术文章 HTML
ADI运算放大器选型指南2011-2012 产品选型指南 HTML
ADI发布业界最快的1nV/√Hz低功耗、轨到轨放大器 (25 十月 2011) 新闻发布 HTML
ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台 (07 六月 2011) 新闻发布 HTML
ADI在线基础课程即将招生开课啦 (17 五月 2011) 新闻发布 HTML
8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能 (17 二月 2011) 新闻发布 HTML
支持器件同样关系到数据转换设计的成败 概况 HTML
ADI运算放大器选型指南2011-2012 解决方案通报 HTML
放大器 IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
我注意到你们的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列。为什么要在使用了这么多年后做出改变呢? 常见问题解答 HTML
SPICE Circuits
A collection of SPICE circuit examples utilizing ADI components.
Design Tool HTML
Download SPICE Circuits (zip)  (zip)
Download our collection of useful SPICE applications circuits.
Design Tool ZIP
SPICE Circuits
A collection of SPICE circuit examples utilizing ADI components.
SPICE 模型 HTML
SPICE Circuits
A collection of SPICE circuit examples utilizing ADI components.
SPICE circuits HTML
Download SPICE Circuits (zip)  (zip)
Download our collection of useful SPICE applications circuits.
SPICE circuits ZIP
UG-337:双通道、高速运算放大器10引脚MSOP封装的通用评估板  (PDF, 284 kB) Documentation PDF
UG-156:双通道、高速运算放大器评估板(8引脚SOIC封装,带裸露焊盘)  (pdf, 280 kB) Documentation PDF
术语表 专业词汇表 HTML
查看全部技术资料及资源
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭