添加到信号链设计器

ADA4897-2:  1 nV/√Hz、低功耗运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4897-2是一款单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。

ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。

ADA4897-2采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用
- 低噪声前置放大器
- 超声放大器
- PLL环路滤波器
- 高性能ADC驱动器
- DAC缓冲器

特点和优势

  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz(10 Hz)
  • 低失真:−115 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
  • 低功耗:每个放大器3 mA
  • 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
  • 高速
    −3 dB带宽:230 MHz (G = +1)br> 压摆率:120 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 输出禁用特性

支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADA4897-2-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

类似产品

  • ADA4895-2:双通道,低噪声,轨到轨输出,增益>=10,输出禁用
  • ADA4896-2 :双通道,低功耗,轨到轨输出
  • ADA4897-1 :单通道,单位增益稳定,输出禁用

视频:ADA4895/6/7:速度最快的低噪声、低功耗、轨到轨放大器

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2: 1 nV/Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 (Rev A, 10/2011) (PDF, 692 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Datasheet (Rev B, 04/2012) (PDF, 663 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4897-1-EP/ADA4897-2-EP: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (pdf, 355 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0991: 用于标准SOIC运算放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 99 kB) 应用笔记 PDF
AN-0991: Active Filter Evaluation Board for Standard SOIC Op Amps  (pdf, 99 kB) 应用笔记 PDF
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化  (pdf, 540 kB) Circuit Note PDF
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。
Videos HTML
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。
Videos HTML
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
ADI发布业界最快的1nV/√Hz低功耗、轨到轨放大器 (25 十月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4896 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4897-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4897-2-KGD 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 396 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADA4897-2ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.86 $ 3.21 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4897-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 3.21 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4897-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 3.21 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4897-2TRMZ-EP 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 Tube, 50 - - Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4897-2 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4897-2ARM-EBZ 产品状态: 量产 10-Lead Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4897-2ARMZ 产品状态: 量产 10-Lead MSOP $ 5.14 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭