添加到信号链设计器

ADA4853-2:  低功耗、轨到轨输出、视频运算放大器,具有超低功耗禁用功能

产品详情

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3均为低功耗、低成本、高速、轨到轨输出运算放大器,具有超低功耗禁用功能,非常适合便携式消费电子设备使用。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供出色的整体性能和丰富多样的功能。100 MHz的−3 dB带宽和120 V/μs压摆率使这些放大器非常适合许多通用高速应用。

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3电压反馈型运算放大器设计采用2.65 V至5 V电源供电,每个放大器的电源电流仅为1.4 mA。此外还具有省电模式,可将电源电流降至1.5 μA(最大值)以下,从而进一步降低功耗,因此这些放大器是电池供电应用的理想选择。

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3具有单电源供电能力,输入信号可扩展至负供电轨以下200 mV、正供电轨的1.2 V范围内。放大器的输出摆幅可达任一供电轨的200 mV范围内。

低成本、出色的差分增益(0.2%)和差分相位(0.10°)以及22 MHz的0.5 dB平坦度,使这些放大器非常适合视频应用。

ADA4853-1提供6引脚SC70封装,ADA4853-2提供16引脚LFCSP_VQ封装,ADA4853-3提供16引脚LFCSP_VQ和14引脚TSSOP两种封装。ADA4853-1的温度范围为−40°C至+85°C,ADA4853-2/ADA4853-3的温度范围则为−40°C至+105°C。

应用

  • 便携式多媒体播放器
  • 摄像机
  • 数码相机
  • 消费电子视频设备
  • 时钟缓冲器
  • 数据手册, Rev. C, 10/07

    特点和优势

    • 超低功耗(省电模式):0.1 µA
    • 低静态电流:每个放大器1.4 mA
    • 标清视频应用的理想选择
    • 高速
      −3 dB带宽:100 MHz
      压摆率:120 V/µs
    • 0.5 dB平坦度:22 MHz
    • 差分增益:0.20%
    • 差分相位:0.10°
    • 单电源供电
    • 轨到轨输出
      输出摆幅达到任一供电轨200 mV范围内
    • 低失调电压:1 mV
    • 宽电源电压范围:2.65 V至5 V

    ADA4853-2引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3: Low Power, Rail-to-Rail Output, Video Op Amps with Ultralow Power Data Sheet (Rev F, 01/2011) (pdf, 486 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1240: 利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换用低成本视频多路复用器  (pdf, 264 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1240: Low Cost Video Multiplexer for Video Switching Using the ADA4853-2 Op Amp with Disable Function  (pdf, 110 kB) 应用笔记 PDF
    AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    应用笔记 PDF
    AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
    目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
    应用笔记 PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    应用笔记 PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
    MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
    MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
    MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
    MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-017: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps
    Offered in 16-Lead 3 mm × 3 mm LFCSP
     (pdf, 281 kB)
    用户指导 PDF
    Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
    What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    工具与转换 HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    工具与转换 HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    ADA4853 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4853-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4853-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 1.40 $ 1.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4853-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4853-2YCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4853-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4853-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-lead LFSCP (3x3 mm) Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4853-2YCPZ-RL7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭