| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4941-1:单电源、差分18位ADC驱动器数据手册 (Rev B, 08/2010) (pdf, 824 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4941-1: Single-Supply, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 679 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0033
(pdf, 311 kB)
采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号 |
Circuit Note | |
|
CN-0032
(pdf, 304 kB)
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号 |
Circuit Note | |
| MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例 (pdf, 0) | 技术指南 | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
在线研讨会 | WEBCAST |
| UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板 (pdf, 493 kB) | 用户指导 | |
| ECG Detects T-Wave Alternans and Late Potential Waveforms | 技术文章 | HTML |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | 产品选型指南 | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | 产品选型指南 | |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | 产品选型指南 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4941 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。