ADSP-BF534

量产

面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达500MHz的高性能Blackfin处理器
  • 10级RISC MCU/DSP流水线,带16/32位混合ISA,以实现最佳代码密度
  • 强大而灵活的高速缓存架构,适合软件实时控制任务和业界标准操作系统,以及硬件实时信号处理
  • 完全SIMD架构,包含用于加速视频和图像处理的指令
  • 控制器区域网络(CAN) 2.0B接口
  • 双线接口控制器
  • 无缝视频捕获/显示端口
  • 工业和扩展工业温度范围

ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF534 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 5

应用笔记 54

技术文章 8

处理器手册 2

产品亮点 4

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
BF537-STAMP

ADSP-BF537 STAMP板级支持包(BSP)

特性和优点

  • ADSP-BF537 Blackfin处理器
  • 最大内核时钟速率:600MHz
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM、4 MB (2 M x 16) FLASH存储器
  • SMSC LAN83C185 10/100 PHY,集成RJ45连接器
  • CAN TJA1041收发器,集成两个RJ10连接器
  • AD1871 96 KHz立体声ADC,集成1/8”插孔连接器
  • AD1854 96 KHz立体声DAC,集成1/8”插孔连接器
  • ADM3202 RS-232 UART线路驱动器/接收器
  • National Instruments教学实验虚拟仪器套件
  • (NI ELVIS)接口

产品详情

ADSP-BF537 STAMP板级支持包(BSP)
BF537 STAMP板级支持包(BSP)为开发人员利用Blackfin处理器开发嵌入式系统提供了一种经济有效的开发环境。 STAMP BSP专用于支持开源uClinux应用程序的开发和导入,包括齐全的配套存储器以及串行和网络接口。

该BSP包括ADSP-BF537 STAMP板及一张CD,其中含有最新版本的Blackfin开源开发工具、uClinux Kernel、文档、板原理图、Gerber文件和布局文件。 有多种ADI子卡可配合该STAMP板使用。 可以使用三种独立的SPI ADC子卡:AD7476、AD7476A和AD7940,这些子卡各有一个模拟输入接口。 此外,可以使用AD1836子卡提供音频接口。 请留意未来推出的其它子卡,这些子卡将具有各种其它接口,如视频和模拟输入/输出等。

关于工具和文档的最新版本,请访问uClinux Blackfin网站 。 该网站是所有Blackfin开源项目的中央资料库, 其中发布了多个采用STAMP板和子卡的项目,包括网络音频媒体节点、网络示波器以及使用Speex语音编解码器的Linphone端口。

拥有BF537 STAMP BSP,在Blackfin上运行uClinux将轻而易举。

支持的技术
- 网络/以太网
- 利用Linux Test Project (LTP)测试操作系统

应用领域
- VoIP、网络通信和控制

购货信息:
本产品不能直接从ADI公司购买。 欲了解价格、供货信息及如何购买,请联系当地ADI公司授权代理商

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
EVAL-USBLAN-EZEXT

Blackfin USB-LAN EZ-Extender板是一款用于ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过支持USB 2.0和10/100以太网,从而扩展Blackfin评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • PLX Technology Netchip 2272器件
  • USB驱动程序和应用程序代码
  • USB标志认证
  • 从EZ-KIT Lite取电
  • MSC LAN 91C111器件
  • SMSC MII连接器,可利用BF537 EZ-KIT Lite评估不同的PHY
  • 以太网堆栈和应用程序代码
  • 3.13 in(高)x 3.6 in

产品详情

借助Blackfin® USB-LAN EZ-Extender子板,开发人员可连接至ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。


EZ-Extender配有支持USB 2.0和10/100以太网的外设。 与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite接口时,还可使用MII连接器。 借助MII连接器,用户可插入不同的PHY评估板。


关于Blackfin EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。


产品型号:
ADZS-USBLAN-EZEXT


工具支持:

电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心




eval board
BF537-EZLITE

面向ADI ADSP-BF537 BLACKFIN处理器的EZ-KIT LITE

特性和优点

  • ADSP-BF537Blackfin处理器
  • 最大内核时钟速率:600MHz
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM、4 MB (2 M x 16) FLASH存储器
  • SMSC LAN83C185 10/100 PHY ,集成RJ45连接器
  • CAN TJA1041 收发器,集成两个RJ10连接器
  • AD1871 96 KHz stereo ADC with 1/8” Jack Connector
  • AD1854 96 KHz立体声DAC,集成1/8”插孔连接器
  • RS-232 UART线路驱动器/接收器
  • National Instruments 教学实验虚拟仪器套件
  • (NI ELVIS) 接口

产品详情

ADSP-BF537 EZ-KIT Lite®为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF537 Blackfin®处理器及其丰富系统外设(包括IEEE 802.3 10/100以太网MAC和CAN 2.0B控制器)进行评估。 VisualDSP++ 4.0版提供集成器件驱动程序和示例代码的TCP/IP堆栈。 该评估系统在设计上侧重于模块化和扩展性。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF537硬件和软件开发及快速完成原型设计应用的更多信息。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF537处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 它还包括处理器应用程序示例、通过CE认证的电源、USB电缆、直通和交叉以太网电缆各一根、3.5mm立体声电缆和一副立体声耳机。

产品型号:
ADZS-BF537-EZLITE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
BF537-STAMP
ADSP-BF537 STAMP板级支持包(BSP)
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
EVAL-USBLAN-EZEXT
Blackfin USB-LAN EZ-Extender板是一款用于ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过支持USB 2.0和10/100以太网,从而扩展Blackfin评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
BF537-EZLITE
面向ADI ADSP-BF537 BLACKFIN处理器的EZ-KIT LITE

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览