| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5421:16位、串行输入、环路供电、4 mA至20 mA DAC(中文版PDF 908 KB) (Rev F, 01/2013) (pdf, 675 kB) | 产品数据手册 | |
| AD5421: 16-Bit, Serial Input, Loop-Powered, 4 mA to 20 mA DAC Data Sheet (Rev F, 01/2013) (pdf, 3039 kB) | 产品数据手册 | |
| 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器 (pdf, 520 kB) | Circuit Note | |
| CN0278:具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案 (pdf, 987 kB) | Circuit Note | |
|
AD5421: 16位4mA至20mA数模转换器
AD5421是一款环路供电的16位、4mA至20mA数模转换器(DAC),集成精密转换器和智能电源管理电路。该器件是业界功耗最低的4mA至20mA DAC。 |
Videos | HTML |
| UG-250: Evaluation Board for 16-Bit, Serial Input, Loop-Powered 4 mA to 20 mA DAC (pdf, 540 kB) | 用户指导 | |
| ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案 (28 三月 2013) | 新闻发布 | HTML |
| ADI公司推出业界功耗最低调制解调器IC (08 三月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 | 解决方案通报 | HTML |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5421 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5421 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5421 - Microcontroller No-OS Driver | 设备驱动 | HTML |
| AD5421 IIO DAC Linux Driver | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD5421使用的低功耗Hart调制解调器
推荐AD5421使用的数字隔离器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。