添加到信号链设计器

AD9557:  双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9557是一款低环路带宽时钟乘法器,可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供抖动清除和同步能力。AD9557可产生与一个或两个外部输入参考时钟同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。即使所有参考输入都失效,AD9557的数字控制环路和保持电路也能连续产生低抖动的输出时钟。

AD9557的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

- 网络同步,包括同步以太网和 SDH至OTN 映射/解映射
- 清除参考时钟抖动
- 最高达到 OC-192 的 SONET/SDH 时钟,包括FEC
- Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
- 无线基站控制器
- 电缆基础设施
- 数据通信

特点和优势

  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 两路参考输入(单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 输出频率范围:360 kHz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器,覆盖从0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于< 0.1 dB的峰化最高可达2 kHz)
  • 自适应时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9557 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9557:双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器 (Rev 0, 03/2012) (pdf, 1299 kB) 产品数据手册 PDF
AD9557: Dual Input Multiservice Line Card Adaptive Clock Translator Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 1299 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9557 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9557使用的时钟驱动器

推荐AD9557使用的线性调节器
  • 如需超低噪声、低压差性能,推荐使用ADP150ADP1829
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9557 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9557 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9557/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 190.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭