content here.
content here.

AD8592:   双路、CMOS单电源轨到轨输入/输出运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式

AD8591、AD8592和AD8594分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流和省电关断模式。AD8592的每个放大器均具有独立的关断功能。当两个放大器均处于关断模式时,总电源电流降至1µA以下。AD8591和AD8594均内置一个主关断功能,可将总电源电流降至1µA以下。在关断模式下,所有放大器输出均处于高阻抗状态。

这些放大器具有极低的输入偏置电流,因而适合积分器和二极管放大应用。输出几乎对任何容性负载均保持稳定。在主动模式下,每个放大器的电源电流小于750 µA。

这些放大器的具体应用包括便携式计算机、便携式电话耳机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD859x系列能够驱动高容性负载,如LCD面板基准电平等。

此外还具有轨到轨 ...More

AD8592:   双路、CMOS单电源轨到轨输入/输出运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式

Product Description

AD8591、AD8592和AD8594分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流和省电关断模式。AD8592的每个放大器均具有独立的关断功能。当两个放大器均处于关断模式时,总电源电流降至1µA以下。AD8591和AD8594均内置一个主关断功能,可将总电源电流降至1µA以下。在关断模式下,所有放大器输出均处于高阻抗状态。

这些放大器具有极低的输入偏置电流,因而适合积分器和二极管放大应用。输出几乎对任何容性负载均保持稳定。在主动模式下,每个放大器的电源电流小于750 µA。

这些放大器的具体应用包括便携式计算机、便携式电话耳机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD859x系列能够驱动高容性负载,如LCD面板基准电平等。

此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8591、AD8592和AD8594的额定温度范围为-40° C至+85° C工业温度范围。AD8591单路放大器提供6引脚小型SOT-23封装。AD8592双路放大器提供10引脚表面贴装MSOP封装。AD8594四路放大器提供16引脚窄体SOIC和16引脚TSSOP两种封装。

Eb

EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

Ts

TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

  • 单电源供电:+2.5 V至+6 V
  • 高输出电流:± 250 mA
  • 极低的关断电源电流:100 nA
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:5 V/µs
  • 无反相
  • 极低的输入偏置电流
  • 关断模式下为阻抗输出
  • 单位增益稳定
  • Supply Current : 2.5mA

AD8592 引脚配置框图

Part# Output Power (W) Efficiency (%) Dynamic Range (dB) SNR (dB) THD+N (dB) Pos Supply Supply Current Price* (1000-4999)
AD1990 5 84 102 102 -90 +8V to +12V 30mA -
ADAU1513 23 90 96 96 - +9V to +18V 40mA $2.15
ADAU1590 15.5 90 101 101 - +9V to +15V 65mA $2.24
ADAU1592 18 87 101 101 -85 +9V to +18V 44mA $2.37
SSM2301 1.4 85 - 98 - +2.5V to +5V 4.2mA $0.45
SSM2302 2 85 - 98 -67 +2.5V to +5V - $0.92
SSM2304 2 85 - 102 -67 +2.5V to +5V 7mA $0.81
SSM2305 2.8 89 - 98 +-94 +2.5V to +5.5V 3.3mA $0.60
SSM2306 2 87 - 96 - +2.5V to +5V 6.5mA $0.99
SSM2311 3 85 - 98 -67 +2.5V to +5.5V 4.2mA $0.73
SSM2315 3 93 - 103 - +2.5V to +5.5V 3.3mA $0.82
SSM2317 3 93 - 93 - +2.5V to +5.5V 4.07mA $0.91
SSM2319 3 90 - 98 - +2.5V to +5.5V 3.7mA $0.90
SSM2335 3 93 - 96 - +2.5V to +5.5V 3.63mA $0.63

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。