AD8542:  通用型CMOS双路轨到轨放大器

AD8541/AD8542/AD8544分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有极低的电源电流和1 MHz带宽。所有器件均保证可采用2.7 V单电源和5 V电源工作。这些器件可提供1 MHz带宽,而每个放大器的功耗仅45 μA。

AD8541/AD8542/AD8544具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高源 ...More

AD8542:  通用型CMOS双路轨到轨放大器

Product Description

AD8541/AD8542/AD8544分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有极低的电源电流和1 MHz带宽。所有器件均保证可采用2.7 V单电源和5 V电源工作。这些器件可提供1 MHz带宽,而每个放大器的功耗仅45 μA。

AD8541/AD8542/AD8544具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高源阻抗的应用。每个放大器的电源电流仅为45 μA,非常适合电池供电应用。

轨到轨输入与输出则便于设计人员在单电源系统中实现ASIC缓冲。AD8541/AD8542/AD8544经过优化设计,可以在较低电源电压时保持高增益,因而能够用于有源滤波器和增益级。

AD8541/AD8542/AD8544的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8541提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8542提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8544提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。所有MSOP、SC70和SOT封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • ASIC输入或输出放大器
  • 传感器接口
  • 压电传感器放大器
  • 医疗仪器
  • 移动通信
  • 音频输出
  • 便携式系统
  • 数据手册,Rev. F,1/08

    特性

    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 低电源电流:每个放大器45 μA
    • 宽带宽:1 MHz
    • 无反相
    • 低输入电流:4 pA
    • 单位增益稳定
    • 轨到轨输入和输出

    框图

    AD8542 框图
    AD8542 引脚配置框图

    技术指标

    -3dB Bandwidth 1MHz
    Slew Rate 0.92V/µs
    Input Noise (nV/rtHz) 40nV/rtHz
    Vos 6mV
    Ib 4pA
    Packages SOIC,SOP
    Settling Time 6µs
    Supply Current 130µA

    浏览其他的产品

    SSM2356 - 2 × 2W Filterless Class-D Stereo Audio Amplifier

    订阅新产品资料
    Part# Output Power (W) Speaker Driver Headphone Driver Micophone Driver Product Description Price* (1000-4999)
    AD8541 - - - - Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.27
    AD8542 - - - - Dual, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.38
    AD8544 - - - - Quad, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.54
    ADAU1513 23 - - - - $3.15
    ADAU1590 15.5 - - - - $3.45
    ADAU1592 18 - - - - $2.37
    SSM2167 - - - Mono Microphone Driver withe Noise Gate $1.20
    SSM2211 1.5 Mono - - Mono Speaker Driver $0.45
    SSM2250 1.5 Mono Stereo - Mono Speaker and Stereo Headphone Driver $1.00
    SSM2301 1.4 - - - - $0.45
    SSM2302 2 - - - - $0.92
    SSM2304 2 - - - - $0.81
    SSM2305 2.8 - - - - $0.60
    SSM2306 2 - - - - $0.99
    SSM2311 3 - - - - $0.73
    SSM2315 3 Mono - - - $0.82
    SSM2317 3 - - - - $0.91
    SSM2319 3 - - - - $0.90
    SSM2335 3 - - - - $0.63

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

    浏览代理商名单