添加到信号链设计器

AD6649:  中频分集接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD6649是一款混频信号中频(IF)接收机,内置双通道14位250 MSPS ADC、宽带数字下变频器(DDC)和可旁路采样速率转换器(SRC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。

这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连。双通道数字接收机具有灵活的处理能力。每个接收通道有4个级联的信号处理级:一个32位频率转换器(数控振荡器,简称为NCO),一个可选的采样速率转换器,一个固定FIR滤波器和一个fS/4固定频率NCO。

除了配有接收机DDC,AD6649还具备其他功能,能够简化系统接收机的自动增益控制(AGC)。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。

经过数字处理后,数据可以直接路由至14位输出端口,这些输出以1.8 V LVDS信号电平工作。

AD6649接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。在分集应用中,由于最终NCO将输出中心频率偏移到fs/4,因此输出数据格式为实数。

需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。

设置与控制编程可以利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD6649采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
    CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用

产品特色

  1. 集成双通道、14位250 MSPS ADC。
  2. 集成宽带抽取滤波器和32位复数NCO。
  3. 快速超量程和阈值检测。
  4. 取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
  6. 三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。

特点和优势

  • SNR:73.2 dBc(75 MHz 带宽、185 MHz Ain、245.76 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):= 85 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 输入噪声:-151.9 dBFS/Hz(220 MHz,-1dBFS输入,250MSPS)
  • 总功耗:1W
  • 1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 集成双通道ADC
    -- 采样速率高达250 MSPS
    -- 中频采样频率高达300 MHz
    -- 更多特性参见数据手册
  • 集成宽带数字下变频器(DDC)
    -- 32位复数数控振荡器(NCO)
    -- 采样速率转换器和两种模式的FIR滤波器
    -- fs/4输出NCO提供实数输出
  • 快速检测位支持实现高效AGC
  • 节能的关断模式
  • 抽取交错式“实数”LVDS数据输出

AD6649 功能框图

样片供货

本产品已量产。欲了解样片供货情况以及其他技术信息,请联系高速转换器开发组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6649: 中频分集接收机 (Rev A, 09/2011) (pdf, 1133 kB) 产品数据手册 PDF
AD6649: IF Diversity Receiver Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 1083 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
UG-293:评估模数转换器AD9643/AD9613/AD6649/AD6643  (pdf, 2740 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6649 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD6649使用的驱动放大器

  • 对于差分RF/IF,推荐使用超低失真 ADL5562
推荐AD6649使用的IF数字可变增益放大器
  • 对于数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用 ADL5202AD8376
推荐AD6649使用的时钟驱动器
  • 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用 AD9523AD9524

推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6649 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6649 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6649EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭