添加到信号链设计器

AD6643:  双通道中频接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD6643是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。

该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。

如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6643可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6643可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。

如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6643能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6643可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。

经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为500 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。

AD6643接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。

灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。

应用
- 通信
- 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
- 多模式数字接收机(3G)
    WCDMA, LTE, CDMA2000
    WiMAX, TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 通用软件无线电

产品特色
1.小型、节省空间的9 mm × 9 mm × 0.85 mm、64引脚LFCSP封装集成两个ADC。
2.引脚可选的噪声整形再量化器(NSR),当带宽降低至最大60 MHz、185 MSPS时,它能提高信噪比。
3.LVDS数字输出接口针对低成本FPGA系列而配置。
4.采用1.8 V单电源供电。
5.标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制或二进制补码)、NSR、关断、测试模式以及基准电压模式。
6.片内1到8整数输入时钟分频器和多芯片同步功能支持广泛的时钟方案和多通道子系统。

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 每个通道11位、250MSPS输出数据速率
  • 使能NSR时的性能
    -- SNR:74.5 dBFS(55 MHz频段、最高90 MHz、250MSPS)
    -- SNR:72.0 dBFS(82 MHz频段、最高90 MHz、250 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    -- SNR:66.2 dBFS(最高90 MHz、250 MSPSS)
    --SFDR:85 dBc(最高185 MHz、250MSPS)
  • 总功耗:535 mW (200 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数时钟分频器
    (最大输入频率625 MHz)
  • ADC内部基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD6643 功能框图

样片供货

本产品已量产。欲了解样片供货情况以及其他技术信息,请联系高速转换器开发组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6643: 双通道中频接收机 (Rev A, 09/2011) (pdf, 1342 kB) 产品数据手册 PDF
AD6643: Dual IF Receiver Datasheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 1342 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
UG-293:评估模数转换器AD9643/AD9613/AD6649/AD6643  (pdf, 2740 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6643 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD6643使用的驱动放大器
- 对于差分RF/IF,推荐使用超低失真 ADL5562
- 针对直流耦合输入,推荐使用ADA4927-2ADA4938-2
推荐AD6643使用的IF数字可变增益放大器
- 对于数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用 ADL5202AD8376
推荐AD6643使用的时钟驱动器
- 如需低抖动性能,推荐使用AD9510、 AD9511、 AD9512、 AD9513、 AD9514、 AD9515、AD9516-0、 AD9517-0 系列多路输出时钟之一。
- 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520-0AD9522-0
- 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用 AD9523AD9524
推荐电源解决方案

- 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower
- 欲选择电源监控器产品,请使用 电源监控器参数搜索

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6643 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6643BCPZ-200 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 75.20 $ 63.92 Y  材料信息 通知我 订购
AD6643BCPZ-250 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 88.00 $ 74.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD6643BCPZRL7-200 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 75.20 $ 63.92 Y  材料信息 通知我 订购
AD6643BCPZRL7-250 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 88.00 $ 74.80 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6643 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6643-200EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭